Touch Panel - TP90XIT-10/3112C240 S00006 - 2401623

Secondo la figura

Touch Panel con 22,9 cm/TFT da 9"-display (analogico-resistivo (poliestere)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 colori, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 e software utente: TSvisRT. (sistema bus: CAN)

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2401623
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key DRCABB -
GTIN 4055626296906
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,300 kg
Numero tariffa doganale 84714100
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi