Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
Panel PC con 38,1 cm/TFT da 15"-display (analogico-resistivo (GFG)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 262144 colori, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 e software utente: Piattaforma aperta. (sistema bus: assente)
Prezzo:
Totale : 0.0
La piattaforma per un'automazione senza confini.
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.