Touch Panel - TP151AT/722000 S00001 - 2401402

Secondo la figura

Touch Panel con 38,1 cm/TFT da 15"-display (analogico-resistivo (poliestere)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 65536 colori, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 e software utente: TSvisRT. (sistema bus: PROFIBUS DP)

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2401402
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key DRCABB -
GTIN 4055626148243
Peso per pezzo (confezione esclusa) 0,000 kg

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi