Touch Panel - TPM70XIT-12/3213C3600 S00050 - 2401325

Applicazioni marittime-Touch Panel con 17,8 cm/TFT da 7"-display (analogico-resistivo (poliestere)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 colori, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 e software utente: Movicon™. (sistema bus: PROFIBUS DP)

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2401325
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key DRCBBC -
GTIN 4055626103990
Peso per pezzo (confezione esclusa) 680,000 g
Numero tariffa doganale 84714100
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi