Touch Panel - TP070ZTW/400620002 S00062 - 2400756

Touch Panel con 17,8 cm/TFT da 7"-display (Touch screen industriale resistivo),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262144 colori , Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz,  4x USB Host 2.0,  1x COM (RS-232),  1x COM (RS-422/485),  2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 e software utente: Piattaforma aperta. (sistema bus: DualCAN)

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2400756
Pezzi/conf. 1
GTIN 4055626109091
Numero tariffa doganale 84714100

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi