Touch Panel - TP070ATW/107030000 S00003 - 2400703

Touch Panel con 17,8 cm/TFT da 7"-display (analogico-resistivo (poliestere)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 colori , ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 e software utente: TSvisRT. (sistema bus: assente)

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2400703
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key DRCABB -
GTIN 4055626097954
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1.000,000 g
Numero tariffa doganale 84714100
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi