Touch Panel - TP 3120W - 2400457

Touch Panel con 30,7 cm / 12,1"-TFT-display (analogico-resistivo (poliestere)),  1280 x 800 Pixel (WXGA),  65536 colori , ARM® Cortex®-A8, 800 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 e software utente: Visu+ / AX OPC Server. (sistema bus: assente)

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Montaggio semplice, profondità d'incasso limitata e struttura compatta
  • Tempi di messa in servizio brevi
  • Visu+ RT e server AX OPC integrati di serie in tutti i dispositivi
  • Assegnazione semplice degli indirizzi IP e monitoraggio attivo dei collegamenti grazie al PROFINET-Device secondo Conformance Class B
  • Display disponibile con dimensioni da 14,5 cm (5,7") a 39,05 cm (15,4")
  • Svariate possibilità di comunicazione grazie a diversi driver, anche su sistemi esterni
  • Efficienza energetica grazie alla retroilluminazione a LED
  • Avviso acustico di allarmi mediante buzzer integrato (85 dB)

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2400457
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key DRCABC -
Pagina catalogo Pagina 20 (C_6_2017)
GTIN 4055626055930
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,000 kg
Numero tariffa doganale 84714100
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi