PC industriale - BL BPC 7001 - 2400081

Box PC industriale (BPC) con grado di protezione IP20 con processore Intel® Core™ i7 con scheda grafica Intel HD 4000 e memoria RAM di 4 GB. Pronto per l'installazione del dispositivo di memoria di massa.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Descrizione prodotto

Il box PC Basicline 7000 configurabile dispone di un processore Intel® Core™ i7-3555LE da 2,5/3,2 GHz e convince grazie a un ottimo rapporto tra potenza grafica e di calcolo ed efficienza energetica. Grazie alla sua robustezza e alle numerose opzioni di I/O, il Basicline 7000 trova impiego nelle più diverse applicazioni. Le tre porte COM integrate consentono la connessione a dispositivi RS-232 di generazioni precedenti. Una delle porte COM può inoltre essere configurata per il protocollo di trasmissione RS-422 o RS-485. Il BL BPC 7000 può essere configurato per molteplici opzioni. Il BL BPC 7001 è preconfigurato in modo tale da consentire l'uso, a scelta, di diversi sistemi operativi e unità di memoria di massa (scheda CF, SSD o HDD).

I vantaggi

  • IP20 degree of protection
  • Processore Intel® Core™ i7 a elevata potenza ed efficiente
  • Tre porte COM

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2400081
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key DRBABA -
GTIN 4046356953573
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5.443,000 g
Numero tariffa doganale 84714100
Paese di origine TW (Taiwan)
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi