Batteria - UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH - 2320351

Accumulatore di energia, tecnologia LI-ION, 24 V DC, 120 Wh, per temperature ambiente da -20 °C ... 60 °C, riconoscimento automatico e comunicazione con QUINT UPS-IQ

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Descrizione prodotto

Per un monitoraggio costante e una gestione intelligente è presente una comunicazione continua con QUINT UPS. Grazie al rilevamento automatico della batteria collegata e alla sostituzione senza utensili durante l'esercizio, è possibile un'installazione rapida. Le batterie per QUINT UPS con tecnologia IQ lasciano il magazzino completamente caricate.

I vantaggi

  • Durata elettrica elevata con tempi di copertura elevati
  • Tecnologia al litio
  • Elevata densità di energia
Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2320351
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key CMUQ43 -
Pagina catalogo Pagina 285 (C_4_2017)
GTIN 4046356599054
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2.900,000 g
Numero tariffa doganale 85076000
Paese di origine CN (Cina)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi