Batteria - UPS-BAT/VRLA/24DC/1.3AH - 2320296

Accumulatore di energia, piombo AGM, tecnologia VRLA, 24 V DC, 1,3 Ah, sostituzione batteria senza utensili, riconoscimento automatico e comunicazione con QUINT UPS-IQ

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Descrizione prodotto

Per un monitoraggio costante e una gestione intelligente è presente una comunicazione continua con QUINT UPS. Grazie al rilevamento automatico della batteria collegata e alla sostituzione senza utensili durante l'esercizio, è possibile un'installazione rapida. Le batterie per QUINT UPS con tecnologia IQ lasciano il magazzino completamente caricate.

I vantaggi

  • Elevati tempi di copertura
  • Tecnologia al piombo AGM (Absorbent Glass Mat)
Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2320296
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key CMUQ43 -
Pagina catalogo Pagina 286 (C_4_2017)
GTIN 4046356554176
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1.700,000 g
Numero tariffa doganale 85072080
Paese di origine CN (Cina)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi