Modulo passivo - FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS - 2314273

Modulo analogico a 16 canali con connessione a vite e un fusibile per ogni linea di segnale (5 x 20 mm) con indicazione guasto (LED). L'alimentazione di tensione e la connessione di sistema a 40 poli sono ridondanti. Indicato per schede Yokogawa AAI141 e AAI143.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Per moduli analogici AAI 141 e AAI 143 (funzionamento dei moduli nella modalità a 4 conduttori)
  • Trasmissione di 16 canali con connessioni positive e negative separate
  • 16 fusibili a innesto (IEC 127-2, 5 x 20, 0,1 A), per alimentazione positiva e indicatore LED
  • Alimentazione di tensione ridondante (fusibile IEC 127-2,5 x 20, 2 A)

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2314273
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key CK21A4 -
Pagina catalogo Pagina 521 (C_5_2017)
GTIN 4046356143790
Peso per pezzo (confezione esclusa) 749,800 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi