Cavi in fibra ottica - FL FOC PN-B-HCS-200/230 - 2313766

Cavo in fibra PROFINET-PCF, duplex 200 µm / 230 µm, per la posa in macchine e impianti stazionari, tipo B, guaina esterna in PVC, a metri senza connettore

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Cavo di installazione universale per la posa in macchine e impianti stazionari
  • Per interni
  • Guaina esterna in PVC
  • Fili singoli da 2,2 mm in cloruro di polivinile ad elevata resistenza (PVC)
  • PROFINET tipo B
  • Resistente all'ozono e ai raggi UV, privo di alogenati
Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2313766
Pezzi/conf. 1 M
Sales key DNC232 -
Pagina catalogo Pagina 364 (C_8_2015)
GTIN 4046356573382
Peso per pezzo (confezione esclusa) 46,350 g
Numero tariffa doganale 85447000
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi