Sistema di segnalazione - PSI-MODEM-SMS-REL/6ADI/4DO/DC - 2313520

Sistema di telecontrollo SMS e di segnalazione per il montaggio su guida EN. Apparecchi installati a incasso secondo DIN 43880. 6 ingressi configurabili in analogico o digitale e 4 uscite relè. Tensione d'alimentazione 24 V DC. Componenti della fornitura: relè SMS, antenna, software, cavo RS-232.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Interrogazione dello stato di tutti gli ingressi e uscite via SMS
  • Controllo remoto delle uscite via SMS-relè
  • Avviso via SMS in caso di modifica dello stato dell'ingresso
  • Rubrica telefonica integrata per massimo 50 numeri di destinatari
  • Fino a 5 destinatari per messaggio SMS
  • Semplice configurazione su PC anche senza conoscenze di programmazione
  • Software di configurazione in dotazione e cavo di programmazione
  • Impiego universale
  • Dispositivo installato a incasso secondo DIN 43880
  • Segnalazione di allarme via SMS in caso di caduta di tensione
  • Protezione mediante password
  • Commutazione delle uscite per un tempo predefinito
  • Interfaccia di configurazione RS-232
  • Rete radiomobile GSM: 850, 900, 1800 e 1900 MHz
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2313520
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key DNC423 -
Pagina catalogo Pagina 421 (C_8_2013)
GTIN 4046356466127
Peso per pezzo (confezione esclusa) 599,300 g
Numero tariffa doganale 85176200
Paese di origine CH (Svizzera)
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi