Cavi in fibra ottica - FL FOC PN-B-980/1000 - 2313397

Cavo in fibra polimerica PROFINET, duplex 980 µm / 1000 µm, esecuzione pesante per la posa in macchine e impianti stazionari, a metri senza connettore

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Cavo di installazione universale per la posa in macchine e impianti stazionari
  • Per interni
  • Fili singoli da 2,2 mm in poliammide ad elevata resistenza (PA)
  • Guaina esterna in poliuretano (PUR) robusto
  • PROFINET tipo B
  • Resistente all'ozono e ai raggi UV, privo di alogenati
Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2313397
Pezzi/conf. 1 M
Sales key DNC231 -
Pagina catalogo Pagina 360 (C_8_2015)
GTIN 4046356418515
Peso per pezzo (confezione esclusa) 51,740 g
Numero tariffa doganale 85447000
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi