Gestione motore - EMM 3-230AC/500AC-16-IFS - 2297536

Gestione elettronica del motore con convertitore integrato fino a 16 A - Misurazione della potenza per il controllo del sovraccarico e del carico insufficiente del motore e impianto per la protezione ottimale. Soglie di allarme e di intervento liberamente parametrizzabili.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Collegamento opzionale a un sistema INTERFACE e PROFIBUS-GATEWAY-IFS mediante TBUS
  • Soglie di allarme e di intervento liberamente parametrizzabili
  • Le uscite digitali comandano gli elementi esterni
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2297536
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key CK7511 -
GTIN 4046356175784
Peso per pezzo (confezione esclusa) 276,500 g
Numero tariffa doganale 85371098
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi