Relè statico di potenza - ELR W2+1-230AC/500AC-37 - 2297387

La figura mostra la versione: ELR W2+1- 24DC/500AC-37

Relè invertitore di carico trifase per semiconduttori con ingresso 230 V AC, corrente d'uscita 37 A, interruttore a tensione zero, su richiesta con fusibile termico

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Fusibile termico opzionale
  • Tempi di commutazione stabili e di breve durata
  • Lunga durata
  • Commutazione silenziosa e priva di usura
  • Circuito di protezione integrato
  • Circuito di asservimento integrato e connessione del carico
  • Elevata frequenza di commutazione
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2297387
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key CK6435 -
Pagina catalogo Pagina 41 (C_5_2017)
GTIN 4046356175746
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1.850,200 g
Numero tariffa doganale 85364900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi