Custodie per elettronica - ME 17,5 PLATE-MSTBO KMGY - 2279266

Pannello di copertura per parte superiore ME ME...OTP...MSTBO...

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connettore ME...TBUS con 5 contatti paralleli salvaspazio montabili a scatto su guida di supporto
  • Contatti dorati per la trasmissione dati e l'alimentazione di energia (125 V, 8 A)
  • Scollegando l'apparecchio dalla rete non viene interrotta la sequenza del segnale; alimentazione mediante connettore standard MINI COMBICON

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2279266
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key ACHAAZ -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
Pagina catalogo Pagina 670 (C_1_2013)
GTIN 4046356299510
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,630 g
Numero tariffa doganale 85389099
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi