Custodie per elettronica - ME MAX 12,5 G 3-3 TBUS KMGY - 2279017

Custodia completa, lunghezza: 99 mm, senza feritoia di ventilazione, collegamento trasversale: Connettori bus, colore: grigio chiaro, larghezza: 12,5 mm, altezza: 114,5 mm, n. poli connettore trasversale: 5

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • L'articolo fa parte della famiglia di prodotti ME MAX
  • Semplicità di montaggio
  • Disponibile in larghezze da 6,2 mm a 90 mm, ampliabile mediante moduli
  • Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
  • Varianza nel tipo di connessione
  • Montabile su guida di supporto
  • In via opzionale con connettore bus montabile su guide di supporto e sistema con connettori di potenza
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2279017
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key ACHABA -
Quantità di ordinazione minima 10 STK
Pagina catalogo Pagina 684 (C_1_2013)
GTIN 4046356180597
Peso per pezzo (confezione esclusa) 45,000 g
Numero tariffa doganale 85472000
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi