Connettori per circuiti stampati - MKDSO 1,5/ 3-R-3,5 KMGY - 2278458

Morsetto per c.s., corrente nominale: 8 A, tensione nominale: 160 V, passo: 3,5 mm, numero poli: 4, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: grigio chiaro. Articolo con uscita pin laterale

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Morsetto per c.s. per custodia elettronica ME/ME MAX
  • Passo da 3,5 mm
  • Morsetto per c.s. a fissaggio ortogonale al circuito stampato
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2278458
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key ACHADA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
Pagina catalogo Pagina 89 (C_1_2013)
GTIN 4046356293068
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3,370 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine CN (Cina)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi