Presa base - MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 KMGY - 2278380

Presa base, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, numero poli: 5, passo: 3,5 mm, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura, Articolo con uscita pin laterale

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Presa base per custodia elettronica ME e ME MAX
  • Passo: 3,5  mm
  • Inserzione ortogonale rispetto al circuito stampato
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2278380
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key ACHADB -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
Pagina catalogo Pagina 232 (C_1_2013)
GTIN 4046356293006
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,800 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi