Convertitore di corrente - PACT MCR-V2C-10036-129 - 2277527

Convertitore di corrente a finestra tarabile, corrente primaria a scelta 500...2500 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione a scelta 0,2 / 0,2S o 0,5 / 0,5S; potenza di dimensionamento a scelta. Opzionale: taratura del convertitore e redazione del relativo certificato.

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Download

Descrizione prodotto

Per l'operazione di tarature dei trasformatori di corrente tarabili sono previste, in base alla GU, imposte che dipendono dai livelli dell'intensità della corrente di dimensionamento primaria.

I vantaggi

  • Corrente di dimensionamento primaria Ipn: 0...(400...4000) A
  • Dimensione guida: 3 x 100 x 12 mm

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2277527
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key CK4321 -
Pagina catalogo Pagina 230 (C_5_2017)
Peso per pezzo (confezione esclusa) 480,000 g
Numero tariffa doganale 85043129
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi