Convertitore di corrente - PACT MCR-V2- 6315- 95 - 2277307

Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria a scelta da 200...2500 A AC; corrente secondaria a scelta 1 A AC o 5 A AC; classe di precisione a scelta 0,5 o 1; potenza di dimensionamento a scelta

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Corrente di dimensionamento primaria Ipn: 0...(200...2500) A
  • Dimensioni conduttore a sezione circolare: Ø 53 mm
  • Dimensioni guida: 63x15 mm, 2x 50x10 mm, 40x40 mm

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2277307
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key CK4A11 -
Pagina catalogo Pagina 228 (C_5_2017)
Peso per pezzo (confezione esclusa) 388,600 g
Numero tariffa doganale 85043129
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi