Materiale per il montaggio - PACT-FAST-MNT-W16-L40 - 2276638

Il fissaggio rapido del convertitore consente il montaggio rapido dei convertitori PACT sulla barra conduttrice. L'installazione può essere eseguita semplicemente con la forza delle dita, completamente senza l'uso di utensili. Spina di fissaggio: 40 mm, linguetta di arresto: 16 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2276638
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key CK43Z2 -
Pagina catalogo Pagina 263 (C_7_2015)
GTIN 4046356658331
Peso per pezzo (confezione esclusa) 46,200 g
Numero tariffa doganale 39269097
Paese di origine CN (Cina)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi