Convertitore di corrente - PACT MCR-V2-8015-105-2500-5A-1 - 2276340

Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 2500 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 20 VA

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Corrente di dimensionamento primaria Ipn: 0...(400...2500) A
  • Dimensioni conduttore a sezione circolare: Ø 61 mm
  • Dimensioni guida: 80x15 mm; 2x 60x10 mm; 3x 50x10 mm

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2276340
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key CK4A11 -
Pagina catalogo Pagina 229 (C_5_2017)
GTIN 4046356502900
Peso per pezzo (confezione esclusa) 510,400 g
Numero tariffa doganale 85043129
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi