Convertitore di corrente - PACT MCR-V2-6040- 96- 750-5A-1 - 2276201

Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 750 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 10 VA

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Corrente di dimensionamento primaria Ipn: 0...(200...2000) A
  • Dimensioni guida: 60x40 mm; 50x50 mm
  • Dimensioni conduttore a sezione circolare: Ø 61 mm

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2276201
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key CK4321 -
Pagina catalogo Pagina 258 (C_7_2015)
GTIN 4046356502566
Peso per pezzo (confezione esclusa) 420,000 g
Numero tariffa doganale 85043129
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi