Relè in miniatura a stato solido - SIM-EI- 12DC/TTL/100 - 2271141

La figura illustra la versione SIM-EI- 5DC/TTL/100

Relè a stato solido di ingresso, con protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 12 V DC, uscita: livello logico TTL, max. 100 mA

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2271141
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key CK61F1 -
Pagina catalogo Pagina 557 (C_7_2013)
GTIN 4017918054182
Peso per pezzo (confezione esclusa) 19,600 g
Numero tariffa doganale 85364190
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi