Connettori per circuiti stampati - HSCH 1,5-2U/12 9005 VPE150 - 2203619

Presa base per circuiti stampati, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero poli: 12, passo: 3,45 mm, collegamento: Connessione a innesto / a saldare, colore: nero, montaggio: Saldatura, Rispettare la curva di derating dell'articolo

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • L'articolo fa parte della famiglia di prodotti ME-IO
  • Montaggio senza utensili
  • Disponibile in larghezze da 18,8 mm
  • Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
  • Connessione frontale push-in
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2203619
Pezzi/conf. 150 PZ
Sales key ACHECB -
Quantità di ordinazione minima 150 PZ
GTIN 4055626426945
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3,934 g
Numero tariffa doganale 85366990

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi