novità

Accessori - KP DCS 4,8-6,4 K6 C4 P7 - 2203572

Tastiera a membrana autoadesiva, in argento conduttivo, 6 tasti, in rilievo, 4 colori, cavo di collegamento: 50 mm, con connettore femmina a crimpare female RM 2,54 mm, temperatura d'impiego -20 °C ... 70 °C

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2203572
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key ACFBAF -
GTIN 4055626472478
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,600 g
Numero tariffa doganale 85371098

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi