novità

Accessori - KP HCS T-MIC K12 C3 P9 - 2203567

Tastiera a membrana autoadesiva, in argento conduttivo, 12 tasti, in rilievo, 3 colori, cavo di collegamento: 88,5 mm, con connettore femmina a crimpare female RM 2,54 mm, temperatura d'impiego -20 °C ... 70 °C

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2203567
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key ACFABF -
GTIN 4055626474007
Peso per pezzo (confezione esclusa) 13,500 g
Numero tariffa doganale 85371098

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi