novità

Custodie passaparete - HSCH 2,5-3U/12 THR 9005 - 2203406

Elemento base per il processo di saldatura reflow, confezionato in blister; corrente nominale: 8 A; tensione di dimensionamento (III/2): 250 V; numero di poli: 12; passo: 5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • L'articolo fa parte della famiglia di prodotti ME-IO
  • Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2203406
Pezzi/conf. 150 PZ
Sales key ACHECB -
Quantità di ordinazione minima 150 PZ
GTIN 4055626386768
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,550 g
Numero tariffa doganale 85366930

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi