Parete laterale - UCS SW 195-H 7035 - 2203381

Parete laterale per l'impiego con custodia a semiguscio di dimensioni 237 x 195 mm e 195 x 145 mm; spessore parete 2 mm; altezza complessiva della custodia 67 mm; materiale policarbonato; colore grigio chiaro simile RAL 7035

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2203381
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key ACFCAA -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
GTIN 4055626427621
Peso per pezzo (confezione esclusa) 23,000 g
Numero tariffa doganale 85389099

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi