Semigusci della custodia - UCS HH 195-145 9005 - 2203354

Semiguscio per la realizzazione di una custodia UCS di dimensioni 195 x 145 mm; materiale policarbonato; colore nero simil RAL 9005

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Elevata flessibilità nell'applicazione grazie alla struttura modulare della custodia
  • Flessibilità nel fissaggio delle schede, adatto a quasi tutti i fattori di forma
  • Disponibilità di personalizzazione, conformemente alle esigenze pratiche
  • Riduzione dei costi della logistica grazie a componenti compatibili tra di loro

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2203354
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key ACFCAA -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
GTIN 4055626427713
Peso per pezzo (confezione esclusa) 147,070 g
Numero tariffa doganale 85389099

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi