novità

Semigusci della custodia - UCS HH 195-145 7035 - 2203353

Semiguscio per la realizzazione di una custodia UCS di dimensioni 195 x 145 mm; materiale policarbonato; colore grigio chiaro simil RAL 7035

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2203353
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key ACFCAA -
Quantità di ordinazione minima 10 STK
GTIN 4055626427706
Peso per pezzo (confezione esclusa) 135,000 g

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi