novità

Custodie per elettronica - DCS 5,7 L 1F R BP 1 7035 - 2203175

Custodia display 5,6"/5,7" grigio chiaro, composta da due semigusci, quattro coperture frontali con viti e contatti per gruppo batterie, finestra a sinistra. Frontale 1,1 mm incassato, superficie tastiera a destra incassata per gruppo batterie

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • L'articolo fa parte della famiglia di prodotti DCS
  • Custodia display per unità di comando mobili e fisse
  • Integrazione di display TFT e tastiere a membrana
  • Grado di protezione fino a IP54
  • Range di temperature: da -20 °C a +50 °C
  • Plastica ABS resiliente
  • Classe di combustibilità UL 94-V0

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2203175
Pezzi/conf. 2 STK
Sales key ACFBAA -
Quantità di ordinazione minima 100 STK
GTIN 4055626378312
Peso per pezzo (confezione esclusa) 300,000 g

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi