novità

Custodie per elettronica - DCS 5,7 M 1F RL W C 7035 - 2203174

Custodia display 5,6"/5,7" grigio chiaro, composta da due semigusci con viti, finestra centrale. Frontale 1,1 mm incassato, superfici tastiera a destra e a sinistra incassate per installazione a parete

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • L'articolo fa parte della famiglia di prodotti DCS
  • Custodia display per unità di comando mobili e fisse
  • Integrazione di display TFT e tastiere a membrana
  • Grado di protezione fino a IP54
  • Range di temperature: da -20 °C a +50 °C
  • Plastica ABS resiliente
  • Classe di combustibilità UL 94-V0

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2203174
Pezzi/conf. 2 STK
Sales key ACFBAA -
Quantità di ordinazione minima 100 STK
GTIN 4055626378305
Peso per pezzo (confezione esclusa) 300,000 g
Numero tariffa doganale 39269097

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi