Custodie per elettronica - HCS-T MINI 1W C C C 7035 - 2203131

Custodia portatile T-Mini grigio chiaro, composta da due semigusci con viti, frontale 1,1 mm incassato, con finestra e apertura per tastiera

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • L'articolo fa parte della famiglia di prodotti HCS
  • Ideale per apparecchi portatili
  • Forma ergonomica della custodia, diritta o sagomata
  • Integrazione di display LCD e tastiere a membrana
  • Grado di protezione fino a IP54
  • Range di temperature: da -20 °C a +50 °C
  • Plastica ABS resiliente
  • Classe di combustibilità UL 94-V0

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2203131
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key ACFABA -
GTIN 4055626376875
Peso per pezzo (confezione esclusa) 169,000 g
Numero tariffa doganale 39269097

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi