Custodie per elettronica - ME MAX B-22,5 GYWH2 - 2202821

Nessuna immagine disponibile

Custodia completa, colore: bianco

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • L'articolo fa parte della famiglia di prodotti ME MAX
  • Semplicità di montaggio
  • Disponibile in larghezze da 6,2 mm a 90 mm, ampliabile mediante moduli
  • Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
  • Varianza nel tipo di connessione
  • Montabile su guida di supporto
  • In via opzionale con connettore bus montabile su guide di supporto e sistema con connettori di potenza

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2202821
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key ACHABZ -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
GTIN 4055626205939
Peso per pezzo (confezione esclusa) 0,980 g
Numero tariffa doganale 85472000
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi