Custodie per elettronica - ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS GYS889 - 2202814

Nessuna immagine disponibile

Moduli vuoti, lunghezza: 113,3 mm, Basi, collegamento trasversale: Connettori bus, colore: grigio chiaro, larghezza: 18,9 mm, altezza: 57,7 mm, n. poli connettore trasversale: 5

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • L'articolo fa parte della famiglia di prodotti ME-IO
  • Montaggio senza utensili
  • Disponibile in larghezze da 18,8 mm
  • Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
  • Connessione frontale push-in
  • Montabile su guida di supporto
  • In via opzionale con connettore bus montabile su guide di supporto
  • Contatto di terra funzionale integrato nella custodia

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2202814
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key ACHEBB -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
GTIN 4055626208237
Peso per pezzo (confezione esclusa) 20,670 g
Numero tariffa doganale 85389099
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi