Custodie per elettronica - ME 22,5 F-UTG BUS/ 5+2 KMGY - 2202731

Moduli vuoti, lunghezza: 99 mm, senza feritoia di ventilazione, collegamento trasversale: connettore bus integrato, colore: grigio chiaro, larghezza: 22,5 mm, altezza: 92 mm, n. poli connettore trasversale: 5+2

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • L'articolo fa parte della famiglia di prodotti ME
  • Montaggio senza utensili
  • Disponibile in larghezze da 12,5 mm a 90 mm, ampliabile mediante moduli
  • Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
  • Varianza nel tipo di connessione
  • Montabile su guida di supporto
  • In via opzionale con connettore bus integrato oppure montabile su guida di supporto

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2202731
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key ACHAAB -
GTIN 4055626170343
Peso per pezzo (confezione esclusa) 37,246 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi