Copertura della custodia - ME-IO 18,8 C 10U 7035 - 2202630

Moduli vuoti, lunghezza: 109,8 mm, Copertura, colore: grigio chiaro, larghezza: 18,9 mm, altezza: 12,2 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2202630
Pezzi/conf. 12 PZ
Sales key ACHEBB -
Quantità di ordinazione minima 12 PZ
GTIN 4055626218700
Peso per pezzo (confezione esclusa) 9,145 g
Numero tariffa doganale 85389099
Paese di origine CN (Cina)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi