Custodie per elettronica - ME-IO 75,2 LB/FE 10U TBUS 7035 - 2202621

Moduli vuoti, Basi, colore: grigio chiaro

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • L'articolo fa parte della famiglia di prodotti ME-IO
  • Montaggio senza utensili
  • Disponibile in larghezze da 75,2 mm
  • Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
  • Connessione frontale push-in
  • Montabile su guida di supporto
  • In via opzionale con connettore bus montabile su guide di supporto
  • Contatto di terra funzionale integrato nella custodia
  • Tipo a L

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2202621
Pezzi/conf. 3 PZ
Sales key ACHEBA -
Quantità di ordinazione minima 3 PZ
GTIN 4055626199269
Peso per pezzo (confezione esclusa) 71,910 g
Numero tariffa doganale 85389099
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi