Custodie per elettronica - ME-IO 18,8 C 2U 7035 VPE30 - 2202611

Moduli vuoti, lunghezza: 21,8 mm, colore: grigio, larghezza: 18,9 mm, altezza: 12,2 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • L'articolo fa parte della famiglia di prodotti ME-IO
  • Montaggio senza utensili
  • Disponibile in larghezze da 18,8 mm
  • Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
  • Connessione frontale push-in
  • Montabile su guida di supporto
  • In via opzionale con connettore bus montabile su guide di supporto

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2202611
Pezzi/conf. 30 PZ
Sales key ACHEBB -
Quantità di ordinazione minima 30 PZ
GTIN 4055626340678
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,676 g
Numero tariffa doganale 85472000
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi