Connettori per circuiti stampati - HSCP-SP 2,5-1U4-69/69-7035 - 2202605

Connettore per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm, collegamento: Tecnologia Push-in, Colore dell'apertura della molla: blu / bianco

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • L'articolo fa parte della famiglia di prodotti ME-IO
  • Montaggio senza utensili
  • Disponibile in larghezze da 18,8 mm
  • Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
  • Connessione frontale push-in
  • Montabile su guida di supporto
  • In via opzionale con connettore bus montabile su guide di supporto
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2202605
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key ACHECB -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626296241
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3,420 g
Numero tariffa doganale 85366990

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi