Copertura della custodia - ME-IO 75,2 C 10U 7035 - 2202583

Moduli vuoti, lunghezza: 120,6 mm, Copertura, colore: grigio chiaro, larghezza: 75,9 mm, altezza: 57,7 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • L'articolo fa parte della famiglia di prodotti ME-IO
  • Montaggio senza utensili
  • Disponibile in larghezze da 18,8 mm
  • Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
  • Connessione frontale push-in
  • Montabile su guida di supporto
  • In via opzionale con connettore bus montabile su guide di supporto

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2202583
Pezzi/conf. 12 PZ
Sales key ACHEBB -
Quantità di ordinazione minima 12 PZ
GTIN 4055626146249
Peso per pezzo (confezione esclusa) 27,700 g
Numero tariffa doganale 85389099
Paese di origine CN (Cina)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi