Morsettiera porta schede - SKBD 12/MT - 2202576

La figura mostra una versione a 20 poli

Morsettiera porta schede 19", corrente nominale: 5 A, numero poli: 12, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2202576
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key AAAWAA -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
Pagina catalogo Pagina 263 (CC_2002)
GTIN 4017918053314
Peso per pezzo (confezione esclusa) 36,820 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi