Connettori per circuiti stampati - HSCP-SP 2,5-1U4-66/66-7035 - 2202570

Connettore per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm, collegamento: Tecnologia Push-in, Colore dell'apertura della molla: blu

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • L'articolo fa parte della famiglia di prodotti ME-IO
  • Montaggio senza utensili
  • Disponibile in larghezze da 18,8 mm
  • Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
  • Connessione frontale push-in
  • Montabile su guida di supporto
  • In via opzionale con connettore bus montabile su guide di supporto
Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2202570
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key ACHECB -
GTIN 4055626146126
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3,418 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi