Base custodia - ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - 2202506

Moduli vuoti, lunghezza: 120,6 mm, Basi, collegamento trasversale: Connettori bus, colore: grigio chiaro, larghezza: 18,9 mm, altezza: 57,7 mm, n. poli connettore trasversale: 8

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • L'articolo fa parte della famiglia di prodotti ME-IO
  • Montaggio senza utensili
  • Disponibile in larghezze da 18,8 mm
  • Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
  • Connessione frontale push-in
  • Montabile su guida di supporto
  • In via opzionale con connettore bus montabile su guide di supporto

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2202506
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key ACHEBA -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
GTIN 4055626199207
Peso per pezzo (confezione esclusa) 32,820 g
Numero tariffa doganale 85472000
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi