Custodie per elettronica - BC 161,6 DKL S KMGY - 2202451

Nessuna immagine disponibile

Moduli portacomponenti, Coperchio custodia, colore: grigio chiaro, larghezza: 161,1 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • L'articolo fa parte della famiglia di prodotti BC
  • Conforme alla norma DIN EN 43880
  • Montaggio senza utensili
  • Disponibile in larghezze da uno a nove unità del passo (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
  • Varianza nel tipo di connessione
  • Montabile su guida di supporto o a parete
  • In via opzionale con connettore bus montabile su guide di supporto

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2202451
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key ACHBAB -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
GTIN 4055626115467
Peso per pezzo (confezione esclusa) 33,369 g
Numero tariffa doganale 85389099
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi