Custodie per elettronica - HC-ALU 6-161 PROFILE 150 S801 - 2202365

Nessuna immagine disponibile

Moduli ad incastro, colore: alluminio, larghezza: 150 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • L'articolo fa parte della famiglia di prodotti HC-ALU
  • Profilato in alluminio
  • Disponibili nelle lunghezze da 100 mm ... 1000 mm, dimensionabili singolarmente in via opzionale
  • Disponibile nelle larghezze da 53,5 mm ... 161 mm
  • Grado di protezione fino a IP65
  • Utilizzabile come custodia palmare o a parete
  • Guarnizioni EMC disponibili come opzione

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2202365
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key ACFAAA -
GTIN 4055626072838
Peso per pezzo (confezione esclusa) 607,500 g
Numero tariffa doganale 76042100
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi