Connettori per circuiti stampati - PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - 2202344

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 16 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2202344
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key ACHADB -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626058801
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,070 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine CN (Cina)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi